Şunlar da hoşunuza gidebilir
M12 kontrol panosu Outputu
Erkek soket - dişi soket
M12, 5 kutuplu
A kodlu
blendajlı
Erkek soket - dişi soket
M12, 5 kutuplu
A kodlu
blendajlı
Form
Form | 42111 |
---|
General data
Pollution Degree | 2 |
---|---|
Mounting set | M16×1.5 mm |
Temperature range | -25...+85 °C |
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A kodlu |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | Pirinç, nikelajlı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879143233 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |