Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek 90° – dişi 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 88221 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V DC |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
LED display | sarı/yeşil |
Locking of ports | M8 Snap In |
Protection | IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 6.5 mm |
Cables
Cable identification | 210 |
---|---|
Cable Type | 1 (PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Cable weight [g/m] | 29,37 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm |
Construction (core) | 14× 0.15 mm (kordon sınıfı 5) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 45 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PVC |
Material property (jacket) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 4.5 mm ±5% |
Color (jacket) | gri |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
Wire isolation | PVC (br, bl, bk) |
Jacket Color | gri |
Material (jacket) | PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.5 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Ticari bilgiler
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
---|---|
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için