Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M8 MALE 90° / M8 FEMALE 90° SNAP-IN LED
Ürün resmi farklı olabilir

M8 MALE 90° / M8 FEMALE 90° SNAP-IN LED

PUR 3x0.25 black 0.6m
Ürün No. 7000-88221-6200060
Ağırlık 0.023 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – dişi 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 88221
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V DC
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
LED display sarı/yeşil
Locking of ports M8 Snap In
Protection IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× dış çap
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 620
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 26,62
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl
Stranding combination 3 kablo halatlı
Shield hayır
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket) siyah
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× dış çap
Bend radius (moving) 15× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color siyah
Ticari bilgiler
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-88221_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için