Şunlar da hoşunuza gidebilir
Düz erkek – düz dişi
M8 – M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12/M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M8 – M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12/M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 88241 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Mounting method | takılı, vidalı |
Material (contact) | Bakır alaşım |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Technical Data
Operating voltage | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 3 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | M12, A kodlu |
Locking of ports | Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (br, bl, bk) |
C-track properties | 2 Mio. |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.5 mm ±5% |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (moving) | 15× dış çap |
Cable identification | 020 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 26,62 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 4.5 mm ±5% |
Color (jacket) | sarı |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× dış çap |
Bend radius (moving) | 15× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Jacket Color | sarı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879124652 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |


* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için