Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek 90° – düz dişi
M12 – M8, 3 kutuplu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12 – M8, 3 kutuplu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 40661 |
---|
General data
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
---|
Technical Data
Locking of ports | Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli |
---|---|
Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
Operating current per contact | max. 4 A |
Protection | IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (br, bl, bk) |
C-track properties | 10 Mio. |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA), welding spark |
Outer Ø | 4.3 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
Cable identification | 050 |
Cable Type | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Approval (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Cable weight [g/m] | 26,40 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 74 ±3 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | CFC, halojen kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize, mikroplara ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı |
Shore hardness (jacket) | 58 ±3 D |
Outer-Ø (jacket) | 4.3 mm ±5% |
Color (jacket) | sarı |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2500 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Torsion stress | ±360°/m |
No. of torsion cycles | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsion speed | Dakikada 35 döngü |
Jacket Color | sarı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879417662 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için