Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male 0° / M12 female 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male 0° / M12 female 0°

PUR 5x0.75 gy UL/CSA+drag chain 20m
Ürün No. 7999-40041-2382000
Ağırlık 1.503 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz erkek – düz dişi
M12 – M12, 5 kutuplu
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40041
Technical Data
Operating voltage max. 125 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
No. of poles 5
Coding A kodlu
LED display hayır
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, nikelajlı
Material PUR
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 5× 0.75 mm²
Wire isolation PP (bk num, gnye)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 7.0 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× dış çap
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 238
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 81,40
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 26 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 42× 0.15 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 5× 0.75 mm²
AWG AWG 18 benzeri
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.85 mm ±5%
Color/numbering of wires bk numaralıi gnye boyuna şeritli
Stranding combination İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Shield hayır
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 7.0 mm ±5%
Color (jacket) gri
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bend radius (fixed) 5× dış çap
Bend radius (moving) 10× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed Dakikada 35 döngü
Jacket Color gri
Ticari bilgiler
EAN 4048879591706
eClass 27279218
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
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için