Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek 90° – dişi 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 88201 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Locking of ports | M8 Snap In |
Protection | IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 6.5 mm |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (br, bl, bk) |
C-track properties | 10 Mio. |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA), welding spark |
Outer Ø | 4.3 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
Cable identification | 650 |
Cable Type | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Approval (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Cable weight [g/m] | 26,40 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore hardness (wire isolation) | 74 ±3 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | CFC, halojen kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize, mikroplara ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı |
Shore hardness (jacket) | 58 ±3 D |
Outer-Ø (jacket) | 4.3 mm ±5% |
Color (jacket) | siyah |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2500 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Bend radius (fixed) | 5× dış çap |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Torsion stress | ±360°/m |
No. of torsion cycles | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsion speed | Dakikada 35 döngü |
Jacket Color | siyah |
Ticari bilgiler
eClass | 27061801 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |


* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için