Şunlar da hoşunuza gidebilir
Erkek 90° – dişi 90°
M8 – M8, 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Par. No. 7005 - M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M8 – M8, 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Par. No. 7005 - M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 88101 |
---|
Genel veriler
Standartlar | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Kirlenme Derecesi | 3 |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PVC (br, bl, bk) |
Malzeme (kılıf) | PVC (UL/CSA) |
Dış çap | 4.5 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Kablo kodu | 610 |
Kablo Tipi | 1 (PVC) |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Kablo ağırlığı [G/m] | 29,37 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.15 mm |
Yapı (iletken) | 14× 0.15 mm (kordon sınıfı 5) |
Kesit (iletken) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 45 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.25 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl |
Sicim kompozit | 3 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore sertliği (manto) | 85 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 4.5 mm ±5% |
Renk (manto) | siyah |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | UL 300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Kılıf Rengi | siyah |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | max. 30 V DC |
Ölçülen darbe voltajı | 0.8 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
LED gösterge | (sarı/yeşil) |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M8×1 mm) tavsiye edilen Tork = 0.4 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M8 (SW9) |
Koruma sınıfı | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Kilitleme Malzemesi | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Malzeme | PUR |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | 6.5 mm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879125239 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için