Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M8 male 0° / M12 female 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M8 male 0° / M12 female 0°

PUR 4x0.25 bk UL/CSA 4,5m
Ürün No. 7000-88251-6210450
Ağırlık 0.16 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz erkek – düz dişi
M8 – M12, 4 kutuplu
M12, A kodlu
Par. No. 7005 - M12/M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 88251
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Montaj metodu takılı, vidalı
Malzeme (kontak) Bakır alaşım
Malzeme (kontak yüzeyi) Au
Malzeme (conta) FKM
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.25 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, wh, bl, bk)
Kablo kanalı değerleri 2 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR/PVC (UL/CSA)
Dış çap 4.8 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 15× dış çap
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Kablo kodu 621
Kablo Tipi 2 (PUR/PVC)
Kablo ağırlığı [G/m] 32,01
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 79 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 4× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 43 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh
Sicim kompozit 4 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 85 ±5 A
Dış Ø (manto) 4.8 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı UL 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 10× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 15× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 2 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 50 V AC/60 V DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Kutup sayısı 4
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama M12, A kodlu
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M8 (SW9), M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Ticari bilgiler
EAN 4048879748957
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-88251_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için