Şunlar da hoşunuza gidebilir
Düz erkek – dişi 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 88161 |
---|
Genel veriler
Standartlar | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Kirlenme Derecesi | 3 |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PVC (br, bl, bk) |
Kablo kanalı değerleri | 2 Mio. |
Malzeme (kılıf) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Dış çap | 4.5 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 15× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Kablo kodu | 620 |
Kablo Tipi | 2 (PUR/PVC) |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 26,62 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.1 mm |
Yapı (iletken) | 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Kesit (iletken) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 43 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.25 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl |
Sicim kompozit | 3 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PUR |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı |
Shore sertliği (manto) | 85 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 4.5 mm ±5% |
Renk (manto) | siyah |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | UL 300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 10× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 15× dış çap |
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Hareket yolu (taşıma zinciri) | max. 5 m (horizontal) |
Hareket hızı (taşıma zinciri) | max. 3.3 m/s |
Hızlanma (taşıma zinciri) | max. 5 m/s² |
Kılıf Rengi | siyah |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | max. 30 V DC |
Ölçülen darbe voltajı | 0.8 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
LED gösterge | sarı/yeşil |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | M8 Snap In |
Koruma sınıfı | IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Malzeme | PUR |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | 6.5 mm |
Ticari bilgiler
eClass | 27061801 |
---|---|
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |

* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için