Şunlar da hoşunuza gidebilir
Düz erkek – düz dişi
M8 – M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12/M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
M8 – M12, 3 kutuplu
Par. No. 7005 - M12/M8 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form | 88241 |
---|
Genel veriler
Standartlar | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Montaj metodu | takılı, vidalı |
Malzeme (kontak) | Bakır alaşım |
Malzeme (kontak yüzeyi) | Au |
Malzeme (conta) | FKM |
Kirlenme Derecesi | 3 |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Kablo kanalı değerleri | 10 Mio. |
Kablo yalıtımı | PP (br, bl, bk) |
Malzeme (kılıf) | PUR (UL/CSA) |
Dış çap | 4.1 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -40...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -25...+80 °C |
Kablo kodu | 230 |
Kablo Tipi | 3 (PUR) |
Onay (kablo) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 26,40 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.1 mm |
Yapı (iletken) | 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6) |
Kesit (iletken) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PP |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 70 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.25 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl |
Sicim kompozit | 3 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PUR |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı |
Shore sertliği (manto) | 90 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 4.1 mm ±5% |
Renk (manto) | gri |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404) |
Çal.voltajı | 300 V AC |
Kontrol voltajı | 2500 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Isı aralığı (hareketli) | -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C) |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Hareket hızı (taşıma zinciri) | max. 3 m/s |
Hızlanma (taşıma zinciri) | max. 10 m/s² |
Torsiyon yükü | ±180°/m |
Torsiyon döngüsü sayısı | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsiyon hızı | Dakikada 35 döngü |
Kılıf Rengi | gri |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | max. 30 V AC/DC |
Ölçülen darbe voltajı | 1.5 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Kutup sayısı | 3 |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
Kodlama | M12, A kodlu |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Koruma sınıfı | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Kilitleme Malzemesi | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Malzeme | PUR |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879817769 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |


* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için