Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male 90° / M8 female 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male 90° / M8 female 0°

PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4m
Ürün No. 7000-40661-6100400
Ağırlık 0.127 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – düz dişi
M12 – M8, 3 kutuplu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40661
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.25 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, bl, bk)
Malzeme (kılıf) PVC (UL/CSA)
Dış çap 4.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Kablo kodu 610
Kablo Tipi 1 (PVC)
Onay (kablo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kablo ağırlığı [G/m] 29,37
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 79 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 14× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 45 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PVC
Malzeme özellikleri (manto) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore sertliği (manto) 85 ±5 A
Dış Ø (manto) 4.5 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı UL 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli
Çalışma voltajı max. 250 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Koruma sınıfı IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Genel veriler
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879459181
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40661_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için