Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male 90° / M8 female 0°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male 90° / M8 female 0°

PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag chain 1m
Ürün No. 7000-40661-0500100
alternatif ürün:    7000-40661-6500100
Ağırlık 0.042 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – düz dişi
M12 – M8, 3 kutuplu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40661
Genel veriler
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.25 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, bl, bk)
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA), welding spark
Dış çap 4.3 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 050
Kablo Tipi 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Onay (kablo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 26,40
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 79 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 32× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 74 ±3 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize, mikroplara ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı
Shore sertliği (manto) 58 ±3 D
Dış Ø (manto) 4.3 mm ±5%
Renk (manto) sarı
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2500 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±360°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 1 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi sarı
Teknik Veriler
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli
Çalışma voltajı max. 250 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Koruma sınıfı IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Ticari bilgiler
EAN 4048879581622
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
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40661_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40661-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40661-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için