Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 male 90° / M12 female 90°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 male 90° / M12 female 90°

PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag chain 2m
Ürün No. 7000-53061-7050200
Ağırlık 0.113 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – dişi 90°
M12 – M12, 12 kutuplu
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 53061
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 12× 0.14 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grpk, rdbl)
Kablo kanalı değerleri 2 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 6.0 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+85 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+85 °C
Kablo kodu 705
Onay (kablo) UL (AWM-Style 20233/10493), CSA; CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 45,10
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 138 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 18× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 12× 0.14 mm²
AWG AWG 26 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.0 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, rd, gr, bk, ye, pk, gn, wh, bl, rdbl, grpk, vi
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Shore sertliği (manto) 92 ±5 A
Dış Ø (manto) 6.0 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (VDE 0472 bölüm 803 test B)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 1500 V AC
Isı aralığı (sabit) -40...+85 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+85 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 7.5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 2 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±180°/m
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 30 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 1.5 A
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Koruma sınıfı IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Ticari bilgiler
EAN 4048879558464
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cCSAus