Şunlar da hoşunuza gidebilir
Düz erkek – dişi 90°
M12 – M8, 3 kutuplu
LED (sarı/yeşil)
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12 – M8, 3 kutuplu
LED (sarı/yeşil)
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | 40641 |
---|
Kablo
Tellerin sayısı/çapı | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Kablo yalıtımı | PVC (br, bl, bk) |
Malzeme (kılıf) | PVC (UL/CSA) |
Dış çap | 4.5 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Kablo kodu | 610 |
Kablo Tipi | 1 (PVC) |
Onay (kablo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Kablo ağırlığı [G/m] | 29,37 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.15 mm |
Yapı (iletken) | 14× 0.15 mm (kordon sınıfı 5) |
Kesit (iletken) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Short sertliği (kablo izolasyonu) | 45 ±5 D |
Kablo Ø, izolasyon dahil | 1.25 mm ±5% |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl |
Sicim kompozit | 3 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Malzeme özellikleri (manto) | CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez |
Shore sertliği (manto) | 85 ±5 A |
Dış Ø (manto) | 4.5 mm ±5% |
Renk (manto) | siyah |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | UL 300 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Akım kapasitesi | DIN VDE 0298-4 uyarınca |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+80 °C |
Bükme yarıçapı (sabit) | 5× dış çap |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Kılıf Rengi | siyah |
Teknik Veriler
Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | 30 V DC |
Ölçülen darbe voltajı | 0.8 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Kutup sayısı | 3 |
Elektrik tüketimi | 5 mA |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
Kodlama | M12, A kodlu |
LED gösterge | (sarı/yeşil) |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M8/M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.4/0.6 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Koruma sınıfı | IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Kilitleme Malzemesi | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Malzeme | PUR |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Genel veriler
Standartlar | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Malzeme (kontak) | Bakır alaşım |
Malzeme (kontak yüzeyi) | Au |
Malzeme (conta) | FKM |
Kirlenme Derecesi | 3 |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879159500 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |


* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için