Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° SHIELDED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° SHIELDED

PUR 12x0,14 shielded black UL/CSA, drag ch 2m
Ürün No. 7000-53301-7060200
Ağırlık 0.149 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz erkek – düz dişi
M12 – M12, 12 kutuplu
blendajlı
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 53301
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 12× 0.14 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grpk, rdbl)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 6.5 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 706
Kablo Tipi 3 (PUR)
Onay (kablo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 67,10
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 138 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.1 mm
Yapı (iletken) 18× 0.1 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 12× 0.14 mm²
AWG AWG 26 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 70 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.0 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, rd, gr, bk, ye, pk, gn, wh, bl, rdbl, grpk, vi
Sicim kompozit Kablo telleri rtbl, grrs ve vi birbiriyle sarmalanmış, bunun üzerine diğer bütün kablolar sarılmış
Blendaj evet
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 90 ±5 A
Dış Ø (manto) 6.5 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 5 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±30°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 2 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 1.5 A
Kutup sayısı 12
Kodlama A kodlu
LED gösterge hayır
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) yok
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Montaj metodu takılı, vidalı
Malzeme (kontak) Bakır alaşım
Malzeme (kontak yüzeyi) Au
Malzeme (conta) FKM
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879405942
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-53301-706xxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-53301-706xxxx_080128-0-000_C6233-81_csau_z_a.pdf
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için