Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°

PUR 3X0.34 black UL/CSA, ROBOT, drag ch 1m
Ürün No. 7000-40301-6530100
Ağırlık 0.057 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – dişi 90°
M12 – M12, 3 kutuplu
köprülenmiş
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40301
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 3× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, bl, bk)
Kablo kanalı değerleri 10 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA), welding spark
Dış çap 4.3 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C
Kablo kodu 653
Kablo Tipi 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Onay (kablo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 29,70
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 60 Ω/km (20 °C)
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
Short sertliği (kablo izolasyonu) 74 ±3 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl
Sicim kompozit 3 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize, mikroplara ve kaynak kıvılcımlarına dayanıklı
Shore sertliği (manto) 58 ±3 D
Dış Ø (manto) 4.3 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 300 V AC
Kontrol voltajı 2500 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -40...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Isı aralığı (hareketli) -25...+80 °C, (maks. 10 000 çalışma saatinde +90 °C)
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 10 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±360°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 1 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi siyah
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 250 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama A kodlu
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) 10 mm
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40301_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40301-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40301-6530100_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40001_01-08.19_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40301-6530100_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40301-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için