This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
Form | 40285 |
---|
Kablo numarası | 729 |
---|---|
Tellerin sayısı/çapı | 5× 0.34 mm² |
Kablo yalıtımı | PVC (br, wh, bl, bk, gr) |
Kılıf Rengi | siyah |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Dış çap | 5.9 mm ±5% |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Isı aralığı (sabit) | -30...+80 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Kablo kodu | 729 |
Onay (kablo) | CE conform |
Kablo ağırlığı [G/m] | 59,51 |
Malzeme (tel) | Cu kordon, çıplak |
Direnç (iletken) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Tek kablo Ø (iletken) | 0.15 mm |
Yapı (iletken) | 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5) |
Kesit (iletken) | 5× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 benzeri |
Malzeme (kablo izolasyonu) | PVC |
Kablo rengi/numaralandırma | br, bk, bl, wh, gr |
Sicim kompozit | İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı |
Blendaj | hayır |
Malzeme (kılıf) | PVC |
Dış Ø (manto) | 5.9 mm ±5% |
Renk (manto) | siyah |
kimyasal dayanıklılık | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Çal.voltajı | 300/500 V AC |
Kontrol voltajı | 2000 V AC |
Isı aralığı (sabit) | -30...+70 °C |
Isı aralığı (hareketli) | -5...+70 °C |
Bükme yarıçapı (hareketli) | 10× dış çap |
Çalışma voltajı | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) | max. 30 V AC/DC |
Ölçülen darbe voltajı | 1.5 kV |
Kontak başına İşletme akımı | max. 4 A |
Yalıtım malzemesi grubu | IEC 60664-1, category I |
Kutup sayısı | 5 |
Kodlama | A kodlu |
LED gösterge | hayır |
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Vidalama | M12 (SW13) |
Koruma sınıfı | IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Kilitleme Malzemesi | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Malzeme | PUR |
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) | 10 mm |
Standartlar | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Kirlenme Derecesi | 3 |
Isı aralığı | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
---|---|
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |