Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°

PVC 5X0.34 black 0.3m
Ürün No. 7000-40285-7290030
Ağırlık 0.044 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – dişi 90°
M12 – M12, 5 kutuplu
Kablo kılıfları ile
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40285
Kablo
Kablo numarası 729
Tellerin sayısı/çapı 5× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, wh, bl, bk, gr)
Kılıf Rengi siyah
Malzeme (kılıf) PVC
Dış çap 5.9 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Kablo kodu 729
Onay (kablo) CE conform
Kablo ağırlığı [G/m] 59,51
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 57 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh, gr
Sicim kompozit İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PVC
Dış Ø (manto) 5.9 mm ±5%
Renk (manto) siyah
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı 300/500 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Isı aralığı (sabit) -30...+70 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+70 °C
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 125 V AC/DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kutup sayısı 5
Kodlama A kodlu
LED gösterge hayır
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) 10 mm
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
eClass 27061801
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40285_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40285-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40285-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-40001_01-08.19_ce_z_a.pdf
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için