Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° LED
Ürün resmi farklı olabilir

M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° LED

PVC 4X0.34 YELLOW, UL/CSA 10m
Ürün No. 7000-40311-0141000
Ağırlık 0.436 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Düz erkek – düz dişi
M12 – M12, 4 kutuplu
İstek halinde 2× LED (PNP), (NPN)
Par. No. 7005 - M12 Lite - (kalinde plastik dişli vida) İstek üzerine
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form 40311
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 4× 0.34 mm²
Kablo yalıtımı PVC (br, wh, bl, bk)
Malzeme (kılıf) PVC (UL/CSA)
Dış çap 5.0 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Kablo kodu 014
Kablo Tipi 1 (PVC)
Onay (kablo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Kablo ağırlığı [G/m] 40,70
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 60 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 19× 0.15 mm (kordon sınıfı 5)
Kesit (iletken) 4× 0.34 mm²
AWG AWG 22 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PVC
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 45 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 1.25 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma br, bk, bl, wh
Sicim kompozit 4 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PVC
Malzeme özellikleri (manto) CFC, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore sertliği (manto) 85 ±5 A
Dış Ø (manto) 5.0 mm ±5%
Renk (manto) sarı
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Çal.voltajı UL 300 V AC
Kontrol voltajı 2000 V AC
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -30...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -5...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Kılıf Rengi sarı
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC ±25%
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Ölçülen darbe voltajı 0.8 kV
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama A kodlu
LED gösterge sarı/yeşil
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW13)
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) 10 mm
Genel veriler
Standartlar DIN EN 61076-2-101 (M12)
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879440011
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-40311_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* sadece UL/CSA onaylı kablolu ürünler için