Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°

PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 5m
Ürün No. 7000-P4271-P080500
Ağırlık 0.716 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – dişi 90°
M12 – M12, 5 kutuplu
L kodlu
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır. Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir. Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form P4271
Kablo
Tellerin sayısı/çapı 5× 1.5 mm²
Kablo yalıtımı PP (br, wh, bl, bk, gr, num)
Kablo kanalı değerleri 5 Mio.
Malzeme (kılıf) PUR (UL/CSA)
Dış çap 8.7 mm ±5%
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Isı aralığı (sabit) -50...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+80 °C
Kablo kodu P08
Kablo Tipi 3 (PUR)
Onay (kablo) cURus (AWM-Style 21223/10492)
Kablo ağırlığı [G/m] 129,80
Malzeme (tel) Cu kordon, çıplak
Direnç (iletken) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Tek kablo Ø (iletken) 0.15 mm
Yapı (iletken) 84× 0.15 mm (kordon sınıfı 6)
Kesit (iletken) 5× 1.5 mm²
AWG AWG 16 benzeri
Malzeme (kablo izolasyonu) PP
Malzeme özellikleri (kablo izolasyonu) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Short sertliği (kablo izolasyonu) 60 ±5 D
Kablo Ø, izolasyon dahil 2.3 mm ±5%
Kablo rengi/numaralandırma bk, bl, wh, br, gr, num
Sicim kompozit İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Blendaj hayır
Malzeme (kılıf) PUR
Malzeme özellikleri (manto) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore sertliği (manto) 90 ±5 A
Dış Ø (manto) 8.7 mm ±5%
Renk (manto) gri
kimyasal dayanıklılık yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Çal.voltajı 1000 V AC
Kontrol voltajı 10.0 kV
Akım kapasitesi DIN VDE 0298-4 uyarınca
Isı aralığı (sabit) -50...+80 °C
Isı aralığı (hareketli) -20...+80 °C
Bükme yarıçapı (sabit) 7.5× dış çap
Bükme yarıçapı (hareketli) 10× dış çap
Bükme döngüsü sayısı (taşıma zinciri) max. 5 Mio. (25 °C)
Hareket yolu (taşıma zinciri) max. 5 m (horizontal)
Hareket hızı (taşıma zinciri) max. 3.3 m/s
Hızlanma (taşıma zinciri) max. 5 m/s²
Torsiyon yükü ±180°/m
Torsiyon döngüsü sayısı max. 2 Mio. (25 °C)
Torsiyon hızı Dakikada 35 döngü
Kılıf Rengi gri
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 63 V AC/DC
Ölçülen darbe voltajı 1.5 kV
Kontak başına İşletme akımı max. 16 A
Yalıtım malzemesi grubu IEC 60664-1, category I
Kodlama L kodlu
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Vidalama M12 (SW17)
Koruma sınıfı IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Malzeme PUR
kıvrık hortuma uygun (iç Ø) 12 mm
Genel veriler
Standartlar IEC 61076-2-111
Montaj metodu takılı, vidalı
Kirlenme Derecesi 3
Isı aralığı -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879744058
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf