Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°
Ürün resmi farklı olabilir

M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°

PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
Ürün No. 7000-P4271-P040150
Ağırlık 0.262 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Erkek 90° – dişi 90°
M12 – M12, 5 kutuplu
L kodlu
Kablo kılıfları ile
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form P4271
Technical Data
Operating voltage max. 63 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 16 A
Material group IEC 60664-1, category I
Coding L kodlu
Locking of ports Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Compression gland M12 (SW17)
Protection IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Locking material Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 12 mm
General data
Standards IEC 61076-2-111
Mounting method takılı, vidalı
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı
Cables
No./diameter of wires 5× 1.5 mm²
Wire isolation PP (br, wh, bl, bk, gr, num)
C-track properties 5 Mio.
Jacket Color siyah
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 8.7 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× dış çap
Temperature range (fixed) -50...+80 °C
Temperature range (mobile) -20...+80 °C
Cable identification P04
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 21223/10492)
Cable weight [g/m] 129,80
Material (wire) Cu kordon, çıplak
Resistor (core) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 84× 0.15 mm (kordon sınıfı 6)
Diameter (core) 5× 1.5 mm²
AWG AWG 16 benzeri
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez
Shore hardness (wire isolation) 60 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 2.3 mm ±5%
Color/numbering of wires bk, bl, wh, br, gr, num
Stranding combination İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı
Shield hayır
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFC, halojen, kadmiyum, silikon ve kursun içermez, mat, yapışmaz, makineyle işlenebilir, sürtünmeye dirençli, hidrolize ve mikroplara dayanıklı
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 8.7 mm ±5%
Color (jacket) siyah
chemical resistance yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli (EN 60811-404)
Nominal voltage 1000 V AC
Test voltage 10.0 kV
Current load capacity DIN VDE 0298-4 uyarınca
Temperature range (fixed) -50...+80 °C
Temperature range (mobile) -20...+80 °C
Bend radius (fixed) 7.5× dış çap
Bend radius (moving) 10× dış çap
No. of bending cycles (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed Dakikada 35 döngü
Ticari bilgiler
EAN 4048879735940
eClass 27279218
Gümrük tarife no (gtip) 85444290
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf