Şunlar da hoşunuza gidebilir
Düz erkek – düz dişi
M12 – M12, 5 kutuplu
L kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
M12 – M12, 5 kutuplu
L kodlu
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Farklı kablo boyları tedarik edilebilir.
Form
Form | P4241 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 63 V AC/DC |
---|---|
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 16 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | L kodlu |
Locking of ports | Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli |
Compression gland | M12 (SW17) |
Protection | IP65 ve IP67 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Locking material | Çinko pres döküm, mat nikelajlı |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 12 mm |
General data
Standards | IEC 61076-2-111 |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C, kablo kalitesine bağlı |
Material (gasket) | FKM |
Cables
Cable number | 966 |
---|---|
No./diameter of wires | 5× 1.5 mm² |
Wire isolation | PP (br, wh, bl, bk, gr) |
Jacket Color | gri |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer Ø | 8.7 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Temperature range (fixed) | -30...+70 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Cable identification | 966 |
Approval (cable) | CE conform |
Cable weight [g/m] | 147,40 |
Material (wire) | Cu kordon, çıplak |
Resistor (core) | max. 13.3 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.25 mm |
Construction (core) | 30× 0.25 mm (kordon sınıfı 5) |
Diameter (core) | 5× 1.5 mm² |
AWG | AWG 16 benzeri |
Material (wire isolation) | PVC |
Shore hardness (wire isolation) | 85 ±5 A |
Wire-Ø incl. isolation | 2.4 mm ±5% |
Color/numbering of wires | bk, bl, wh, br, gr, num |
Stranding combination | İç dolgu etrafında 5 kablo halatlı |
Shield | hayır |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 8.7 mm ±5% |
Color (jacket) | gri |
chemical resistance | yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli |
Nominal voltage | 600 V AC |
Test voltage | 4000 V |
Temperature range (fixed) | -30...+70 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Bend radius (moving) | 10× dış çap |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879647533 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85444290 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |