Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE
Ürün resmi farklı olabilir

POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE

24+E male to 4 x 7/8'' 5-pole female
Ürün No. 27681
Ağırlık 0.635 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Endüstriyel erkek 24+PE
4× 7/8" UNF soket üzerinde
5 kutuplu
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 165×70×100 mm
Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Housing Alüminyum pres döküm (toz boya kaplı)
Locking of ports 2 Elle kilitleme (2 kenet)
Ticari bilgiler
EAN 4048879063449
eClass 27279219
Gümrük tarife no (gtip) 85369010
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 27681_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 27681_ina_2_11.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 27681_9802-04.16_ce_z_b.pdf