Şunlar da hoşunuza gidebilir
Endüstriyel erkek 24+PE
4× 7/8" UNF soket üzerinde
4 kutuplu
4× 7/8" UNF soket üzerinde
4 kutuplu
Technical Data
Operating voltage | 50 V AC/120 V DC (SELV) |
---|---|
Operating current per contact | max. 9 A |
Protection | IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529) |
Housing | Alüminyum pres döküm (toz boya kaplı) |
Locking of ports | 2 Elle kilitleme (2 kenet) |
General data
Temperature range | -30...+85 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 165×70×100 mm |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879063456 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85369010 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 1 |