Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
M12 BUS TERMINATING PLUG FOR PROFIBUS
Ürün resmi farklı olabilir

M12 BUS TERMINATING PLUG FOR PROFIBUS

Ürün No. 7000-14041-0000000
Ağırlık 0.01 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

PROFIBUS
Sonlandırma direnci
Erkek
M12, 4 kutuplu
B kodlu
Form
Form 14041
Teknik Veriler
Çalışma voltajı max. 30 V DC
Çalışma voltajı (sadece UL listeleme) max. 30 V DC
Kontak başına İşletme akımı max. 4 A
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Vida dişi (M12×1 mm) tavsiye edilen tork 0.6 Nm, kendinden kilitli
Koruma sınıfı IP67 takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Kilitleme Malzemesi Çinko pres döküm, mat nikelajlı
Genel veriler
Isı aralığı -25...+85 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879198592
eClass 19070403
Gümrük tarife no (gtip) 85331000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 7000-13565_stp_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 7000-14041_stp_x_a.zip
cULus
PROFIBUS