Şunlar da hoşunuza gidebilir
Bus bağlantı soketi 90°
PROFIBUS
PROFIBUS
Technical Data
Operating voltage | 4.75...5.25 V DC (Fieldbus cihazı vasıtasi ile) |
---|---|
Terminating resistor | entegre, anahtarlanabilir |
Current consumption | max. 12.5 mA |
Transfer rate | max. 12 Mbit/s |
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Connection | PROFIBUS, FC kablo sert/esnek, 1× 2× 0.64 mm², 8.0 ±0.5 mm dış çaplar için |
Dimensions H×W×D | 72×40×17 mm |
Pollution Degree | 2 |
Temperature range | -25...+60 °C (depolama sıcaklığı -25...+80 °C) |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879050555 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85389091 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |