Şunlar da hoşunuza gidebilir
Bus bağlantı soketi 90°
SUB-D9 (dişi), vidalı klemensler
Çıkarılabilir bağlantı dirençleriyle 1 Mbit/saniyeye kadar
CANopen
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
SUB-D9 (dişi), vidalı klemensler
Çıkarılabilir bağlantı dirençleriyle 1 Mbit/saniyeye kadar
CANopen
Gövde malzemesi plastik olup, kimyasal ve yağlara dayanıklıdır.
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Dimensions H×W×D | 65×48×16 mm |
Temperature range | 0...+60 °C (depolama sıcaklığı -25...+80 °C) |
Technical Data
Terminating resistor | entegre, anahtarlanabilir |
---|---|
Transfer rate | Çıkarılabilir bağlantı dirençleriyle 1 Mbit/saniyeye kadar |
Connection cross section | max. 1 mm² |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879049825 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85366990 |
Menşei | DE |
Paket miktarı | 1 |