Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4
Ürün resmi farklı olabilir

GROUNDING STRIP 6MM² 100MM FOR M4

Tinned copper
Ürün No. 4000-71001-0610004
Ağırlık 0.01 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Toraklama kablosu 6 mm²
Vida (M4) için 100 mm
max. 50 A
Modlink MSDD için Metrik vida veya merkezli dişli cıvatalar için delik
Ticari bilgiler
EAN 4048879031486
eClass 27149205
Gümrük tarife no (gtip) 74130000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-E_CHR_x_1.pdf