Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION SINGLE FRAME
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION SINGLE FRAME

Ürün No. 4000-68000-9180000
Ağırlık 0.056 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dokunma koruma kutusu
Tekli Çerçeve için
ABS siyah
Uygulama:
4000-68512-0000001, 4000-68512-0000003, 4000-68513-0000001, 4000-68513-0000003, 4000-68514-0000001, 4000-68514-0000003, 4000-68515-0000001
General data
Housing ABS siyah
Dimensions H×W×D 115×87×66 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879717496
eClass 27189217
Gümrük tarife no (gtip) 85472000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9180000_dxf_x_b.7z
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9180000_stp_x_b.7z
  • indir Kurulum Talimatlari 4000-68000-9140000_ina_x_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9180000_02-01.18_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9180000_E352050_NITW2_ur_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9180000_E352050_NITW8_urc_z_a.pdf
cURus