Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MSDD SINGLE HOUSING PLASTIC
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MSDD SINGLE HOUSING PLASTIC

Ürün No. 4000-68000-9060010
Ağırlık 0.315 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Gövde (tek gözlü)
4 kör tapalı (M16×1.5 mm)
General data
Dimensions H×W×D 180×94×81 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879036726
eClass 27189217
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9060010_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9060010_stp_x_b.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9060010_p8_2_60.zip