Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B
Ürün resmi farklı olabilir

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

4/2 shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Ürün No. MVT1820-092406022
Ağırlık 0.028 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Modlink Vario
Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A)
Kapatmalı
AD4
Form
Form MVT1820-092406022
Teknik Veriler
Bariyer ile
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A)
Genel veriler
Hortum çapı 4 mm
Conta FPM
Basınç sınıfı 0...16 bar
Isı aralığı -20...+120 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879574204
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 73269098
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Dosyalari Çizim MVT1820-092406022_stp_x_a.zip