Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B
Ürün resmi farklı olabilir

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

6/4 shut-off, nickel plated brass
Ürün No. MVT1820-062406042
Ağırlık 0.031 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dahili mobil anagövde
Pirinç, nikelajlı
Kapatmalı
AD6
Form
Form MVT1820-062406042
Teknik Veriler
Bariyer ile
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme Pirinç, nikelajlı
Genel veriler
Hortum çapı 6 mm
Conta FPM
Basınç sınıfı 0...16 bar
Isı aralığı -20...+120 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879573832
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 74199990
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim MVT1820-062406042_stp_x_a.zip