Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL. VARIO 8-way rectangle fixed housing
Ürün resmi farklı olabilir

MODL. VARIO 8-way rectangle fixed housing

nickel plated aluminum, varnished aluminium
Ürün No. M1856-24080611
Ağırlık 0.451 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Sabit gövde (dikdörtgen)
8 yollu
Form
Form M1856-24080611
Teknik Veriler
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Geçmeli kilit
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme Alüminyum pres döküm (toz boya kaplı)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+120 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879621823
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Dosyalari Çizim M1856-24080611_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari MMV1856-01_ina_2_03.pdf