Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing
Ürün resmi farklı olabilir

MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing

nickel plated aluminum, nickel plated steel
Ürün No. M1856-24080612
Ağırlık 0.68 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Hareketli gövde (dikdörtgen)
8 yollu
Form
Form M1856-24080612
Teknik Veriler
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi Geçmeli kilit
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+120 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879621830
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Dosyalari Çizim M1856-24080612_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari MMV1856-01_ina_2_03.pdf