Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL. VARIO 6-way fixed housing type B
Ürün resmi farklı olabilir

MODL. VARIO 6-way fixed housing type B

nickel plated aluminum
Ürün No. M1850-060601
Ağırlık 0.159 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Sabit gövde (yuvarlak)
Alüminyum
6 yollu
Form
Form M1850-060601
Teknik Veriler
Bağlantı noktalarının kilitlenmesi vida bağlantısı
Koruma sınıfı IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Malzeme Alüminyum pres döküm (toz boya kaplı)
Genel veriler
Isı aralığı -20...+120 °C
Basınç sınıfı -0.8...16 bar
Ticari bilgiler
EAN 4048879572996
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Dosyalari Çizim M1850-060601_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari MMV1850-01_ina_2_04.pdf