Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL.VARIO Accessories protection cap 97715
Ürün resmi farklı olabilir

MODL.VARIO Accessories protection cap 97715

for fixed housing M1850- and M1851-080601, PE
Ürün No. M1800-97715
Ağırlık 0.015 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Modlink Vario
Aksesuarlar
Koruyucu kapak
PE
Ambalaj birimi: 1 parça
yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D 77×77×16.4 mm
Malzeme PE
Ticari bilgiler
EAN 4048879661942
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 39269097
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • Ne yazık ki bu ürünü sepetinize eklemek için yeterli veri yok.