Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL.VARIO Accessories closure plug 8/6
Ürün resmi farklı olabilir

MODL.VARIO Accessories closure plug 8/6

for adaptive inserts, nickel plated brass
Ürün No. M623-0600
Ağırlık 0.179 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Modlink Vario
Aksesuarlar
Kilitleme soketi
Çap
8 mm
Ambalaj birimi: 10 parça
yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Teknik Veriler
Çalışma basıncı -0.8...16 bar
Genel veriler
Ebat AD8
Boyutlar Y×G×D 19×10×10 mm
Isı aralığı -20...+120 °C
Malzeme Pirinç, nikelajlı
Ticari bilgiler
EAN 4048879618892
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 10
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • Ne yazık ki bu ürünü sepetinize eklemek için yeterli veri yok.