Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL.VARIO Accessories closure plug 4/2
Ürün resmi farklı olabilir

MODL.VARIO Accessories closure plug 4/2

for adaptive inserts, nickel plated brass
Ürün No. M623-0200
Ağırlık 0.002 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Modlink Vario
Aksesuarlar
Kilitleme soketi
Çap
4 mm
Ambalaj birimi: 10 parça
yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli
Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Form
Form 623
Genel veriler
Ebat AD4
Boyutlar Y×G×D 19×5.5×5.5 mm
Isı aralığı -20...+120 °C
Malzeme Pirinç, nikelajlı
Teknik Veriler
Çalışma basıncı -0.8...16 bar
Ticari bilgiler
EAN 4048879618878
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 85389099
Menşei DE
Paket miktarı 10
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • Ne yazık ki bu ürünü sepetinize eklemek için yeterli veri yok.