Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=71,2
Ürün resmi farklı olabilir

MODL.VARIO Accessories mounting bracket D1=71,2

for fixed housing, stainless steel 1.4301 (V2A)
Ürün No. M1850-9571
Ağırlık 0.127 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Modlink Vario
Aksesuarlar
Montaj plakası
Paslanmaz çelik
Ambalaj birimi: 1 parça
yağa, benzine ve kimyasallara iyi dirençli Agresif ortamlardaki uygulamalarda, malzeme dayanıklılığının uygulamaya uygun olarak test edilmesi gerekir. İstek halinde daha fazla ayrıntı verilebilecektir.
Genel veriler
Boyutlar Y×G×D 94×84×33 mm
Malzeme Paslanmaz çelik
Ticari bilgiler
EAN 4048879615990
eClass 27260702
Gümrük tarife no (gtip) 73269098
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Dosyalari Çizim M1850-9571_stp_x_a.zip