Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
LED-display red 24VDC IP67 lamptest
Ürün resmi farklı olabilir

LED-display red 24VDC IP67 lamptest

Product discontinued, no alternative
Ürün No. 72701
Ağırlık 0.008 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

(kırmızı)
24 V DC
Koruma sınıfı IP67
Lamba test Inputli
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption 15 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
Housing Adaptör - PVC, gri
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Temperature range -40...+70 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879040624
eClass 27261590
Gümrük tarife no (gtip) 85318070
Menşei DE
Paket miktarı 10
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf