Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION DBL IP65
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION DBL IP65

Ürün No. 4000-68000-9170000
Ağırlık 0.28 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dokunma koruma kutusu
ikili Çerçeve için
ABS siyah
General data
Housing ABS siyah
Dimensions H×W×D 150×160×95 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879460910
eClass 27189217
Gümrük tarife no (gtip) 85472000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9170000_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9170000_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9170000_stp_x_b.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 4000-68000-9170000_ina_6_10.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9170000_02-09.13_ce_z_a.pdf