Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION DBL
Ürün resmi farklı olabilir

MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION DBL

Ürün No. 4000-68000-9140000
Ağırlık 0.101 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Dokunma koruma kutusu
ikili Çerçeve için
ABS siyah
Uygulama:
4000-68522-0000001, 4000-68522-0000003, 4000-68523-0000001, 4000-68523-0000003, 4000-68524-0000001, 4000-68524-0000003
General data
Housing ABS siyah
Dimensions H×W×D 132×144×66 mm
Ticari bilgiler
EAN 4048879336703
eClass 27189217
Gümrük tarife no (gtip) 85472000
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9140000_dxf_x_h.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9140000_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-68000-9140000_stp_x_h.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 4000-68000-9140000_ina_x_12.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9140000_E352050_NITW8_urc_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9140000_E352050_NITW2_ur_z_b.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-68000-9140000_01-01.18_ce_z_b.pdf
cURus