Şunlar da hoşunuza gidebilir
(yeşil)
24 V DC
Lamba test Inputli
Modüller 1.5...5.0 mm saç kalınlıklarına uygundur.
24 V DC
Lamba test Inputli
Modüller 1.5...5.0 mm saç kalınlıklarına uygundur.
General data
Housing | Plastik, alev geciktirici |
---|---|
LED Ø | 5 mm |
Front panel hole diameter Ø | 9 mm |
Connection | Faston 2.8×0.8 mm |
Temperature range | -20...+50 °C |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±15% |
---|---|
Current consumption | 10 mA |
Protection (IEC 60529/EN 60529) | IP65 |
Ticari bilgiler
EAN | 4048879041225 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Gümrük tarife no (gtip) | 85318070 |
Menşei | CZ |
Paket miktarı | 10 |