Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Modlight70 Pro buzzer
Ürün resmi farklı olabilir

Modlight70 Pro buzzer

4 tones
Ürün No. 4000-76070-1100004
Ağırlık 0.065 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Buzzer modülü
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Elektrik tüketimi max. 62.5 mA
Genel veriler
Koruma sınıfı IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Boyutlar Y×G×D 49×70×70 mm
Bağlantı tipi Sürgülü kilit
Gövde Plastik, PC
Isı aralığı -30...+60 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879752497
eClass 27371200
Gümrük tarife no (gtip) 85318070
Menşei ID
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir Çin RoHS bilgi EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-76070-1100004_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-76070-1100004_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-76070-1100004_stp_x_a.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-76070-1100004_01-06.18_ce_z_a.pdf