Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12
Ürün resmi farklı olabilir

Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12

side, with magnet base
Ürün No. 4000-76070-1500002
Ağırlık 0.53 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Temel
M12 bağlantılı
Mıknatıs ayaklı
M12 (8 kutuplu), yan
Bağlantı hatlarını online mağazada "Bağlantı sistemleri" altında bulabilirsiniz
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Yapışma kuvveti 290 N (yüzeye bağlı)
Genel veriler
Koruma sınıfı IP65 sokete takılı ve vidalı konumda (EN 60529)
Bağlantı tipi M12 (8 kutuplu)
Gövde Siyah plastik
Boyutlar Y×G×D 135×88×70 mm
Isı aralığı -30...+60 °C
Ticari bilgiler
EAN 4048879759601
eClass 27371232
Gümrük tarife no (gtip) 85319000
Menşei CZ
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-76070-1500002_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-76070-1500002_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-76070-1500002_01-09.18_ce_z_a.pdf