Ürünlerimizle alakalı sorularınız mı var? Uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnun olacaktır! Bizi arayın +90 212 222 2298
Zoom
Modlight Illumix Classic Line 6W
Ürün resmi farklı olabilir

Modlight Illumix Classic Line 6W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
Ürün No. 4000-75801-1415006
Ağırlık 0.41 kg
 Ürün Karşılaştırma

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Modlight Illumix Classic Line
6 W
Teknik Veriler
Çalışma voltajı 24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Input akımı 6 W
Bağlantı tipi M12 (erkek soket)
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Işık rengi Gün ışığı, yakl. 5500 K
Renk yansıması (Ra) > 80
Işık akımı yakl. 630 lm
Lamba ışık verimi yakl. 105 lm/W
Yayılma açısı > 120°
Genel veriler
Bağıl rutubet 5...95%
Koruma sınıfı IP67
Koruma sınıfı III
Montaj metodu çevrilebilir
Vida kafası Ø max. 12 mm/M5
Boyutlar Y×G×D 37×235×40 mm (1.46×9.25×1.57 in)
Isı aralığı -30...+50 °C
Malzeme (muhafaza) Alüminyum eloksal
Malzeme (lamba kapağı) düfüzyonlu emniyet camı (ESG), 4 mm
Kurulum yüksekliği 2000 m'ye kadar işletim
Titreşim yükü 2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Şok yükü 50 g, 11 ms
Ticari bilgiler
EAN 4048879670807
eClass 27110306
Gümrük tarife no (gtip) 94054099
Menşei DE
Paket miktarı 1
 
ürün ile ilgili veriler:
  • indir TEKNİK DOKÜMAN
  • indir China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • indir Dosyalari Çizim 4000-75801-1415006_p8_2_50.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-75801-1415006_dxf_x_a.zip
  • indir Dosyalari Çizim 4000-75801-1415006_stp_x_a.zip
  • indir Kurulum Talimatlari 4000-75801-1415006_ina_x_13.zip
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-75801-1415006_E473165-IFDR_ul_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-75801-1415006_10-01.17_ce_z_a.pdf
  • indir Onaylar ve sertifikalar 4000-75801-1415006_E473165-IFDR7_ulc_z_a.pdf
cULus