Você também pode se interessar
Conector Y M12 – M12, 4/3 polos
Macho reto – fêmeas reto
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Macho reto – fêmeas reto
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form | 40701 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 2.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 4/3 polos |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A-coded |
LED display | não |
Locking of ports | Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Locking material | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 10 mm |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | inserido, apertado |
Pollution Degree | 3 |
Material (contact) | Liga de cobre |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Temperature range | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (br, bl, bk) |
C-track properties | 2 Mio. |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.9 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 15× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Cable identification | 223 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 35,97 |
Material (wire) | Fio de cobre, malha |
Resistor (core) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 42× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6) |
Diameter (core) | 3× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 22 |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 fios trançados |
Shield | não |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Material property (jacket) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios |
Shore hardness (jacket) | 80 ±5 A (vias internas de PVC); 85 ±5 A (capa de PUR) |
Outer-Ø (jacket) | 4.9 mm ±5% |
Color (jacket) | cinza |
chemical resistance | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | para DIN VDE 0298-4 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× Ø externo |
Bend radius (moving) | 15× Ø externo |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Jacket Color | cinza |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879157735 |
eClass | 27279218 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |

* somente para cabos com certificação UL/CSA