Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 Y-DISTRIBUTOR / M12 FEMALE 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 Y-DISTRIBUTOR / M12 FEMALE 0°

PVC 3X0.34 GRAY, UL/CSA 20m
Artigo Nº 7000-40701-2132000
Peso: 0.649 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Conector Y M12 – M12, 4/3 polos
Macho reto – fêmeas reto
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 40701
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 2.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 4/3 polos
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
LED display não
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 10 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method inserido, apertado
Pollution Degree 3
Material (contact) Liga de cobre
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
No./diameter of wires 3× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.6 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 213
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 34,10
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 60 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 19× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diameter (core) 3× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl
Stranding combination 3 fios trançados
Shield não
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.6 mm ±5%
Color (jacket) cinza
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Jacket Color cinza
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879522564
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-40701_stp_x_c.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA