Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female 0° with cable
O produto pode diferir da imagem

M12 female 0° with cable

PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
Artigo Nº 7000-12221-6340150
Produto alternativo:    7000-12221-6340200
Peso: 0.07 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea reto
M12, 4 polos
com cabo
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 12221
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 2.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Material PUR
Locking material Zinc die casting, matte nickel plated
suitable for corrugated tube (internal Ø) 10 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, depending on cable quality
Cables
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PP (br, wh, bl, bk)
C-track properties 10 Mio.
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Cable identification 634
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 36,3 g
Material (wire) Cu wire, bare
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (multi-strand wire class 6)
Diameter (core) 4× 0.34 mm²
AWG similar to AWG 22
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl, wh
Stranding combination 4 wires twisted
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFC-, halogen-, cadmium-, silicone- and lead-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant, hydrolysis and microbial resistant
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket) black
Jacket Color black
Cable labeling see frame delivery specifications 7000-00000-001
chemical resistance good resistance to oil, gasoline and chemicals (EN 60811-404)
thermal resistance flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity to DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C at max. 10 000 operating hours)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C at max. 10 000 operating hours)
Bend radius (fixed) 5× outer Ø
Bend radius (moving) 10× outer Ø
Bend radius (moving) 10× outer Ø
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed 35 cycles/min
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879212144
eClass 27279218
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-12221-6340150_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12001_04.06.19_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12221-xxxxxxx_080128-0-000-C6233-01_csa_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_d.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12221-6340150_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-12221_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
Approvals
Approvals
* only for products with UL/CSA approved cable